Маркировка для проводов - UCT-WMT (30X4) GN CUS - 0801511

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 14 мм, размер маркировочного поля: 30 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 30

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0801511
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682589
Вес/шт. (без упаковки) 10,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь