Маркировка для проводов - UCT-WMT (18X4) YE - 0801463

Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 22 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0801463
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678483
Вес/шт. (без упаковки) 8,970 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь