Маркировка для проводов - UCT-WMT (10X4) OG - 0801434

Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Тип монтажа: Вставить, Диаметр кабеля: 0,6-7 мм, Размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0801434
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678285
Вес/шт. (без упаковки) 11,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь