Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST PE 1000X1000X300 - 0801336

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с дверцей, mатериал: Полиэфир, светло-серый RAL 7035, 1000 мм x 1000 мм x 300 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801336
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356722933
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM