Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST PE 250X350X150 - 0801327

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с дверцей, mатериал: Полиэфир, светло-серый RAL 7035, 250 мм x 350 мм x 150 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801327
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356722858
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь