Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 800X200X120 - 0801247

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 800 мм x 200 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, Быстрозавинчиваемые винты из пластика

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801247
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356722445
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM