Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 300X200X80 - 0801232

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 300 мм x 200 мм x 80 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, Быстрозавинчиваемые винты из пластика

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801232
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356722261
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM