Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 200X150X80 - 0801226

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 200 мм x 150 мм x 80 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, Быстрозавинчиваемые винты из пластика

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801226
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356722230
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM