Распределительная коробка с крышкой - ENF 2 ST SH 500X200X120 - 0801202

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 500 мм x 200 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801202
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356722155
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM