Усадочный кембрик - WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 0801029

Усадочный кембрик, рулон, желтый, без маркировки, степень сжатия 2:1, маркировка при помощи THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, перфорированный, вид монтажа: надевание

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0801029
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 229 (C-3-2017)
GTIN 4055626044460
Вес/шт. (без упаковки) 892,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь