Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 120X240X100 - 0800817

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 120 мм x 240 мм x 100 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800817
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356721226
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM