Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 80X160X85 - 0800807

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 80 мм x 160 мм x 85 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800807
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356719568
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM