Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 80X120X55 - 0800804

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 80 мм x 120 мм x 55 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800804
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356719537
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM