Усадочный кембрик - WMS 4,8 (60X9)R YE CUS - 0800757

Усадочный кембрик, рулон, желтый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,6 - 4,8 мм, размер маркировочного поля: 60 х 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800757
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628891
Вес/шт. (без упаковки) 0,690 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь