Усадочный кембрик - WMS 25,4 (EX40)R BK CUS - 0800732

Усадочный кембрик, рулон, черный: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 8,5 ... 25,4 мм, размер маркировочного поля: макс. 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800732
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628679
Вес/шт. (без упаковки) 1,363 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь