Усадочный кембрик - WMS 12,7 (EX20)R CUS - 0800707

Усадочный кембрик, рулон, белый, с перфорацией, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 4,2-12,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Коммерческие данные

Код заказа 0800707
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628426
Вес/шт. (без упаковки) 0,693 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь