Тканевая этикетка - EMLC (51X25)R YE - 0800558

На рисунке показан вариант EMLC (15x9)R белого цвета

Тканевая этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 51 х 25 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Материал, не содержащий галогены
  • Матерчатая пленка с очень низкой возвращающей силой
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ...индивидуально по Вашему выбору
  • В диапазоне температур от -50°C до 150°C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления

Коммерческие данные

Код заказа 0800558
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356606936
Вес/шт. (без упаковки) 350,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь