Защита от прикосновения - EMLPR (26,5X14,5) - 0800546

На рисунке показано похожее изделие

Защита от прикосновения, Лист, прозрачный, без маркировки, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 26,5 х 14,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Высокая допускаемая механическая и химическая нагрузка
  • Подходит для длительного использования вне помещений
  • Наклеивается или защелкивается с целью защиты маркировки CARRIER ...
  • Очень толстый, но гибкий и прозрачный слой для защиты от прикосновений

Коммерческие данные

Код заказа 0800546
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 355 (C-3-2017)
GTIN 4046356612531
Вес/шт. (без упаковки) 11,430 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь