Этикетка - US-EML (17,5X8) YE - 0800463

На рисунке показана модель US-EML (20x8) белого цвета

Этикетка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 17,5 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • В серии маркировочных элементов UniSheet US-EML ... и US-EMLC ... входят маркеры для обозначения оборудования, применяемого в производстве коммутационных устройств и установок
  • Этикетки UC-EMLC ...поддаются отделению без нарушения их целостности и могут быть наклеены повторно
  • В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
  • Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
  • Материал US-EML ... сертифицирован согласно нормам UL
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Незначительный уровень возвращающей силы обеспечивает возможность их нанесения на неровные поверхности и ребра устройств

Коммерческие данные

Код заказа 0800463
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606356
Вес/шт. (без упаковки) 0,508 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь