Усадочный кембрик - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 12,7 - 38,1 мм, размер маркировочного поля: 60 х 60 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800406
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626736
Вес/шт. (без упаковки) 1 160,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь