Усадочный кембрик - WMS 3,2 (60X5)R - 0800364

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм, размер маркировочного поля: 60 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 250

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800364
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 224 (C-3-2019)
GTIN 4046356626347
Вес/шт. (без упаковки) 271,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь