Этикетка безопасности со специальным клеем - EMLS (85X32)R SR - 0800356

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 85 х 32 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Защитная функция сохраняется при температуре до 80 °C
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
  • Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Этикетка с защитой от манипуляций, используется, например как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
  • При ее применении часть металлического слоя отделяется, и на этикетке и основе остается треугольный рисунок

Коммерческие данные

Код заказа 0800356
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 342 (C-3-2017)
GTIN 4046356580427
Вес/шт. (без упаковки) 254,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь