Высокотемпературная этикетка - EML-HT (8X8)R - 0800340

На рисунке показана модель (EML (40x8)R

Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, устойчивость к воздействию температуры до 300 °C в течение 60 с

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для маркировки плат, применение в любых процессах промышленной пайки
  • Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
  • Диапазон температур длительного воздействия от -40°C до 180°C, 300°C до 60 секунд
  • Белая этикетка из акрилата с высокой термостойкостью
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLHT ... индивидуально по Вашему желанию
  • Материалы EMLHT ... сертифицированы согласно нормам UL

Коммерческие данные

Код заказа 0800340
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579650
Вес/шт. (без упаковки) 227,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь