Листы с маркировкой - SK U WH:UNGESTANZT - 0800129

Листы с маркировкой, Din A4, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 210 мм, размер маркировочного поля: 296 х 210 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
  • Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
  • Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера

Коммерческие данные

Код заказа 0800129
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918005733
Вес/шт. (без упаковки) 15,580 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь