Этикетка-маркер для кабелей - WML 46 (25X38)R - 0800067

Этикетка-маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 46 мм, размер маркировочного поля: 25 х 38 мм, Количество отдельных табличек: 250

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Быстрое и простое использование
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки

Коммерческие данные

Код заказа 0800067
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356563338
Вес/шт. (без упаковки) 390,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь