Проходная клемма - HDFK 10-VP/Z - 0717050

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG 20 - 6, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717050
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 634 (CC-2009)
GTIN 4017918811082
Вес/шт. (без упаковки) 13,380 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь