Клеммы для установки предохранителей - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

Клеммы для установки предохранителей, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 4 мм², AWG: 24 - 12, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 400 В, ширина: 8,2 мм, тип предохранителей: G / 6,3 x 32, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Модели со световым индикатором
  • Компактные двухъярусные клеммы с держателем предохранителя

Коммерческие данные

Код заказа 0711632
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 457 (C-1-2017)
GTIN 4017918838935
Вес/шт. (без упаковки) 36,810 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь