Проходные клеммы - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 1, cечение: 0,75 мм² - 50 мм², AWG: 18 - 1/0, ширина: 16 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0711399
Упаковочная единица 25 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918320614
Вес/шт. (без упаковки) 48,964 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь