Проходная клемма - HDFKV 16 GNYE - 0709770

Нет доступных изображений

Durchführungsklemme, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 0,5 мм² - 25 мм², AWG 20 - 4, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 12,1 мм, цвет: желто-зел.

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709770
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918124656
Вес/шт. (без упаковки) 41,160 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь