Проходная клемма - HDFKV 95-DP - 0709660

На рисунке показана модель HDFKV 95

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG 4 - 1/0, ширина: 25 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709660
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918117092
Вес/шт. (без упаковки) 270,630 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь