Проходная клемма - HDFKV 25-TWIN - 0709563

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 125 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², AWG 10 - 2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 15,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
  • Простота монтажа обеих частей клеммы путем обычного соединения
  • Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Идеально подходит для шлейфования проводов подачи напряжения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709563
Упаковочная единица 25 Шт
Страница каталога Стр. 623 (C-1-2013)
GTIN 4017918117061
Вес/шт. (без упаковки) 91,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь