Проходная клемма - HDFK 95 - 0709534

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG 4 - 4/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
  • Простота монтажа обеих частей клеммы путем обычного соединения
  • Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709534
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 620 (C-1-2013)
GTIN 4017918117047
Вес/шт. (без упаковки) 244,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь