Проходная клемма - HDFK 50 - 0708739

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG 6 - 1/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 18,8 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
  • Простота монтажа обеих частей клеммы путем обычного соединения
  • Изолированный корпус с защитой от прикосновений новой конструкции
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
  • Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708739
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918004750
Вес/шт. (без упаковки) 126,380 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь