Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/14-G WW(1X1) - 0708221

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 14, размер шага: 5 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708221
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004545
Вес/шт. (без упаковки) 10,687 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь