Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 WW(1X1) - 0708072

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж, длина выводов [P]: 9,3 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708072
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004422
Вес/шт. (без упаковки) 13,687 GRM