Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 WW(1X1) - 0707905

На рисунке показана модель с выводами под пайку/плоскими вставными соединениями

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Соединение способом Wire-Wrap®, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707905
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918004293
Вес/шт. (без упаковки) 4,524 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь