Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 9-G - 0707167

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 9, размер шага: 5 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж, принадлежность арт.№ 5030172 применяется только вместе с MSTB 2,5/...ST и MSTBT 2,5/...ST.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707167
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918003937
Вес/шт. (без упаковки) 8,603 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь