Проходная клемма - HDFK 4 BK - 0706650

Нет доступных изображений

Durchführungsklemme, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 8,1 мм, цвет: черный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0706650
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918241773
Вес/шт. (без упаковки) 8,798 GRM