Проходная клемма - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

На рисунке показана модель DFK-2,8 FRONT 2,5

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0706524
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003739
Вес/шт. (без упаковки) 7,814 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь