Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/SP RD - 0706058

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: красный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0706058
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918896058
Вес/шт. (без упаковки) 38,860 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь