Проходная клемма - DFK-2,8 BU - 0706029

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 6 мм, : , цвет: синий, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0706029
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918253950
Вес/шт. (без упаковки) 5,420 GRM