Тепловой защитный выключатель - TCP 5/DC32V - 0700005

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 5 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: светло-коричневый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция с точной дифференциацией номинального тока
  • В качестве базовой клеммы используется вариант с винтовым или пружинным зажимом
  • Функция повторного включения делает ненужным поиск подходящего предохранителя в случае неисправности
  • Подходят ко всем типам держателей плоских плавких предохранителей, соответствующих стандарту ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Штекерный тепловой автоматический выключатель сочетает в себе преимущества автомобильного плоского предохранителя и автомата
  • Сфера применения - защита встроенных коммутируемых цепей во всех бортовых и аккумуляторных системах с постоянным напряжением до 32 В

Коммерческие данные

Код заказа 0700005
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079624
Вес/шт. (без упаковки) 4,050 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь