Проходные клеммы - REKORD KER-EX - 0551054

В настоящее время изображение не доступно

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: светло-коричневый, тип монтажа: NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0551054
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918002886
Вес/шт. (без упаковки) 48,785 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь