Клемма защитного провода - SLK 10-EX - 0522999

На рисунке показана модель SLK 35-EX

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 9 мм, цвет: cеребристый, тип монтажа: NS 32

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0522999
Упаковочная единица 10 Шт
GTIN 4017918002718
Вес/шт. (без упаковки) 21,054 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь