Клеммный блок - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Клеммный блок, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 34 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 10, длина: 66,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 500 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Особенно подходят для применения в устройствах управления с внешними сервоприводами, магнитными клапанами и концевыми выключателями
  • С помощью перемычки FBI 10-6 можно объединять выводы верхнего яруса для соединения между собой свободных выводов световых индикаторов или для объединения внешних цепей в одну общую цепь
  • С двумя смещенными в сторону проходными ярусами и разъемом для заземляющего провода с возможностью подключения к несущей рейке, выполняющей функцию магистральной шины РЕ
  • Это обеспечивает возможность компактной и систематической разводки трехжильных проводов

Коммерческие данные

Код заказа 0461021
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
Вес/шт. (без упаковки) 22,570 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь