Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/SS - 0321019

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм² , AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты
  • Кроме того, ползунки в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой

Коммерческие данные

Код заказа 0321019
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 481 (C-1-2017)
GTIN 4017918001698
Вес/шт. (без упаковки) 13,634 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь