Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

На рисунке показан вариант изделия

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой и срезанными металлическими контрольными гнездами, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
  • С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм

Коммерческие данные

Код заказа 0316082
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918315214
Вес/шт. (без упаковки) 36,618 GRM