Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S RD - 0311812

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: красный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
  • С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм

Коммерческие данные

Код заказа 0311812
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
GTIN 4017918233815
Вес/шт. (без упаковки) 33,140 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь