Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/SP - 0311126

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Контрольные гнезда с защитой от прикосновений и диаметром 4 мм предустановлены
  • Клеммы могут оснащаться жесткими и коммутируемыми перемычками с обеих сторон

Коммерческие данные

Код заказа 0311126
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 489 (C-1-2017)
GTIN 4017918001315
Вес/шт. (без упаковки) 37,940 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь