Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S - 0311087

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с двумя контрольными отверстиями для контрольного штекера 4 мм или для коммутационных или винтовых перемычек, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
  • С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм

Коммерческие данные

Код заказа 0311087
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918001292
Вес/шт. (без упаковки) 35,810 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь